ICFD Defrost Module for ICF valve station

Запчастина, ICFD 15 - 20, Модуль розмороження

027L6701

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFD 15 - 20, Позначення типу: Модуль розмороження

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFD Defrost Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFD 15 - 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль розмороження
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.64 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм30.415 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428514279
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми