Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Запчастина, ICF SS 20 - 40, Перехідник SS

027L4813

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF SS 20 - 40, Позначення типу: Перехідник SS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS 20 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF accessories
Кількість на формат упаковки100 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля бічних портів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПерехідник
Позначення типуПерехідник SS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 - 3/8
Тип з'єднанняG - NPT
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.126 Кілограм
Bага нетто0.062 Кілограм
Об'єм0.029 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми