Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFN SS 25 - Stop & check valve module

Запчастина, ICFN SS 25 - 40, Модуль запірного/зворотного клапана

027L4803

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFN SS 25 - 40, Позначення типу: Модуль запірного/зворотного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFN 25 - Запірно/зворотній модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFN SS 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль запірного/зворотного клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.564 Kilogram
Bага нетто2.309 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.68 Liter
EAN/UPC5702428922937