Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFE SS 25 - Solenoid valve module

Запчастина, ICFE SS 25 - 40, Модуль електромагнітного клапана

027L4797

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE SS 25 - 40, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFE 25 - соленоїдний модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFE SS 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль електромагнітного клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.329 Кілограм
Bага нетто2.105 Кілограм
Об'єм3.48 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428922982
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми