Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFF SS 25E - Strainer module

Запчастина, ICFF SS 25-40E, Модуль фільтра

027L4796

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF SS 25-40E, Позначення типу: Модуль фільтра

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFF-SS 25E, extended filter-module, 3/8
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFF SS 25-40E
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуРоз'єм з захистом від забруднення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter module
Позначення типуМодуль фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.922 Kilogram
Bага нетто2.664 Kilogram
Об'єм8.68 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428922999
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми