ICF SS spare part - ICFC SS 25 - Check valve module

Запчастина, ICFC SS 25 - 40, Модуль зворотного клапана

027L4794

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFC SS 25 - 40, Позначення типу: Модуль зворотного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFC 25 - модуль зворотнього клапана
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFC SS 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль зворотного клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.678 Кілограм
Bага нетто1.543 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.335 Літр
EAN/UPC5702428923118