Запчастина, ICFN SS 20, Модуль запірного/зворотного клапана
027L4788
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFN SS 20, Позначення типу: Модуль запірного/зворотного клапана
027L4788
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFN 20 - Запірно/зворотній модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFN SS 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль запірного/зворотного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.26 Kilogram |
| Bага нетто | 1.24 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923163 |