ICF SS spare part - ICFO SS 20 - Manual opening module

Запчастина, ICFO SS 20, Модуль ручного відкриття

027L4786

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFO SS 20, Позначення типу: Модуль ручного відкриття

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFO-SS 20 Manual Opening, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFO SS 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль ручного відкриття
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.828 Kilogram
Bага нетто0.681 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.188 Liter
EAN/UPC5702428923187