ICF SS spare part - ICFE SS 20H - Solenoid valve module with integrated manual opener

Запчастина, ICFE SS 20H, Модуль електромагнітного клапана

027L4779

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE SS 20H, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFE-SS 20H Solenoid module, spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFE SS 20H
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль електромагнітного клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.705 Кілограм
Bага нетто1.68 Кілограм
Об'єм3.416 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428923255
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми