Запчастина, ICFE SS 20, Модуль електромагнітного клапана
027L4778
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE SS 20, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана
027L4778
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFE 20 - соленоїдний модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFE SS 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль електромагнітного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.768 Kilogram |
| Bага нетто | 0.589 Kilogram |
| Об'єм | 1.201 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923262 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |