Запчастина, ICFF SS 20, Модуль фільтра
027L4776
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF SS 20, Позначення типу: Модуль фільтра
027L4776
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFF 20 - фільтруючий модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFF SS 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | У комплекті перехідник і вкладка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Filter module |
| Позначення типу | Модуль фільтра |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.813 Кілограм |
| Bага нетто | 0.78 Кілограм |
| Об'єм | 1.201 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923286 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |