ICF SS spare part - ICFR SS 20 - Manual regulating valve module

Запчастина, ICFR SS 20A, Модуль ручного регулювального клапана

027L4773

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFR SS 20A, Позначення типу: Модуль ручного регулювального клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFR 20 A - регулюючий модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFR SS 20A
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль ручного регулювального клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.242 Kilogram
Bага нетто1.098 Kilogram
Об'єм3.335 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428923316
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми