Запчастина, ICFS SS 20, Модуль запірного клапана
027L4772
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFS SS 20, Позначення типу: Модуль запірного клапана
027L4772
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFS 20 - запірний модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFS SS 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль запірного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.299 Kilogram |
| Bага нетто | 0.791 Kilogram |
| Об'єм | 3.335 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |