Фланець, 76 мм, Пайка
027L2676
Стандарт з'єднання: EN 1254, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 200 |
| Material Description | Фланці пайка76мм |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
| Версія фланця | 13.0 |
| Використання для продукту | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 76 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 1254 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.33 Кілограм |
| Bага нетто | 3.115 Кілограм |
| Об'єм | 6.248 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |