Фланець, 68 мм, Пайка
027L2666
Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці пайка2 5/8'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 13.0 |
| Використання для продукту | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 5/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 68 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.22 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.552 Кілограм |
| Bага нетто | 3.393 Кілограм |
| Об'єм | 1.794 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |