Фланець, 41 мм, Пайка
027L2441
Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2441
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці пайка1 5/8'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 11.0 |
| Використання для продукту | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 5/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 41 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.22 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.206 Кілограм |
| Bага нетто | 2.129 Кілограм |
| Об'єм | 0.921 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023814 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |