Запчастина, ICF 25 - 40, Комплект прокладок до верхньої кришки
027L2260
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 25 - 40, Позначення типу: Комплект прокладок до верхньої кришки
027L2260
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF25-40 прокладки |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | ICF 25 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Gasket Ø73/Ø64 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Комплект прокладок до верхньої кришки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.05 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
| Об'єм | 0.156 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234719 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |