Danfoss logo
ICF spare part - ICFE 25 - Solenoid valve module

Запчастина, ICFE 25 - 40, Модуль електромагнітного клапана

027L2257

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE 25 - 40, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFE 25 - соленоїдний модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFE 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуФункціональний модуль
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Позначення типуМодуль електромагнітного клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.332 Кілограм
Bага нетто2.054 Кілограм
Об'єм3.335 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428234733
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми