Danfoss logo
ICF spare part - ICFR 25 - Manual regulating valve module

Запчастина, ICFR A 25 - 40, Модуль ручного регулювального клапана

027L2254

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFR A 25 - 40, Позначення типу: Модуль ручного регулювального клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFR 25 A - регулюючий модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFR A 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль ручного регулювального клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.734 Кілограм
Bага нетто2.328 Кілограм
Об'єм8.96 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428234757
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми