Запчастина, ICFN 25 - 40, Модуль запірного/зворотного клапана
027L2253
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFN 25 - 40, Позначення типу: Модуль запірного/зворотного клапана
027L2253
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFN 25 - Запірно/зворотній модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFN 25 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль запірного/зворотного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.528 Кілограм |
| Bага нетто | 2.155 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234764 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |