Запчастина, ICFC 25 - 40, Модуль зворотного клапана
027L2252
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFC 25 - 40, Позначення типу: Модуль зворотного клапана
027L2252
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Модуль зворотного клапана ICFC 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | ICFC 25 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль зворотного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.736 Кілограм |
| Bага нетто | 1.505 Кілограм |
| Об'єм | 3.409 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234771 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |