Danfoss logo
ICF spare part - ICFF 25 - Strainer module

Запчастина, ICFF 25 - 40, Модуль фільтра

027L2251

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF 25 - 40, Позначення типу: Модуль фільтра

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFF 25 Filter module, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFF 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуУ комплекті вкладка
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter module
Позначення типуМодуль фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.543 Кілограм
Bага нетто1.321 Кілограм
Об'єм3.444 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428234788
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми