Danfoss logo
ICF spare part - ICFS 25 - Shut-off valve module

Запчастина, ICFS 25 - 40, Модуль запірного клапана

027L2250

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFS 25 - 40, Позначення типу: Модуль запірного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFS 25 - запірний модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFS 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль запірного клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.64 Кілограм
Bага нетто2.229 Кілограм
Об'єм8.96 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428234795
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми