Запчастина, ICF 20-2, Модуль електромагнітного клапана
027L1353
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 20-2, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана
027L1353
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFE 20H Solenoid mod. Fiber, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICF 20-2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі | Плоска/волокниста прокладка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | Модуль електромагнітного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.736 Кілограм |
| Bага нетто | 1.512 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.335 Літр |
| EAN/UPC | 5702424588175 |