Danfoss logo
ICF spare part - ICFE 20H - Solenoid valve module with integrated manual opener

Запчастина, ICF 20-4; ICF 20-6, Модуль електромагнітного клапана

027L1270

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 20-4; ICF 20-6, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFE 20H Solenoid module, spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF 20-4ICF 20-6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
КоментаріГумова прокладка
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуМодуль електромагнітного клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.688 Кілограм
Bага нетто1.482 Кілограм
Об'єм3.416 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428303668
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми