Запчастина, ICFA 20
027L1256
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFA 20
027L1256
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICFA 10 - AKVA модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICF 15 EVRAT-ICFA 20BICF 15-4-12BICF 15-4-13BICF 20 EVRAT-ICFA 20BICF 20-2-122BICF 20-4-12BICF 20-4-13BICFA 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Позначення типу | ICFA 20B AKVA module |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.674 Кілограм |
| Bага нетто | 0.598 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.245 Літр |
| EAN/UPC | 5702428865500 |