Danfoss logo
ICF spare part - ICFF 20E - Strainer module

Запчастина, ICFF 15, Модуль фільтра

027L1246

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF 15, Позначення типу: Модуль фільтра

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFF 15 Filter module G1/4”
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFF 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуУ комплекті фільтр
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter module
Позначення типуМодуль фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.819 Кілограм
Bага нетто0.719 Кілограм
Об'єм1.255 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428894968
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми