Фланець, 28 мм, Пайка
027L1228
Стандарт з'єднання: EN 1254, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1228
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці пайка 28мм |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 3.0 |
| Використання для продукту | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [мм] | 28 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 1254 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Латунь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.932 Кілограм |
| Bага нетто | 0.86 Кілограм |
| Об'єм | 0.833 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422041429 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |