Danfoss logo
Flange set_027L1222

Фланець, 22 мм, Пайка

027L1222

Стандарт з'єднання: EN 1254, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці пайка 22мм
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця3.0
Використання для продуктуEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [мм]22 мм
Стандарт з'єднанняEN 1254
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.031 Кілограм
Bага нетто0.914 Кілограм
Об'єм0.864 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422023227
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми