Фланець, Стикове зварювання
027L1051
Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці 1 5/8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Версія фланця | 5.0 |
| Використання для продукту | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 5/8 in |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.515 Кілограм |
| Bага нетто | 1.416 Кілограм |
| Об'єм | 0.921 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |