Danfoss logo
Flange Set

Фланець, 35 мм, Пайка

027L1035

Стандарт з'єднання: EN 1254, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: PHT 85; PHTQ 85

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці пайка 1 3/8/35мм
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця2.2
Використання для продуктуPHT 85PHTQ 85
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Номер досьє SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 3/8 in
Розмір з'єднання [мм]35 мм
Стандарт з'єднанняEN 1254
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуЛатунь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.79 Кілограм
Bага нетто0.774 Кілограм
Об'єм0.825 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422021438
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми