Фланець, 28 мм, Пайка
027L1028
Стандарт з'єднання: EN 1254, Характ. матеріалу: Латунь, Використання для продукту: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 2.2 |
| Використання для продукту | PHT 85PHTQ 85 |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [мм] | 28 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 1254 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Латунь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.949 Кілограм |
| Bага нетто | 0.884 Кілограм |
| Об'єм | 0.93 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |