Запчастина, ICFF 25E; ICFF SS 25E, Фільтрувальний елемент, 150мк/ частота переплетінь 100
027L0802
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Позначення типу: Фільтрувальний елемент, 150мк/ частота переплетінь 100
027L0802
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFF 25EICFF SS 25E |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 3 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Роз'єм з захистом від забруднення |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Filter element |
| Позначення типу | Фільтрувальний елемент, 150мк/ частота переплетінь 100 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.138 Кілограм |
| Bага нетто | 0.101 Кілограм |
| Об'єм | 1.59 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |