Запчастина, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Модуль фільтра
027L0800
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Позначення типу: Модуль фільтра
027L0800
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтруючий елемент 150 мкм до ICFF20/25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Filter element |
| Позначення типу | Модуль фільтра |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.05 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
| Об'єм | 0.211 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979108 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |