Комплект для ремонту, Комплект для технічного обслуговування B
027H7483
Позначення типу: Комплект для технічного обслуговування B, Використання для продукту: ICM 125
027H7483
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICM 125 Repair kit vers.2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICM 125 |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для технічного обслуговування B |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.65 Кілограм |
| Bага нетто | 0.975 Кілограм |
| Об'єм | 11.246 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255046974 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |