Запчастина
027H7280
Тип продукту: Запчастина, Сервісний комплектдля ТО
027H7280
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CCMT strainer spare part |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Strainer/seal kit |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.032 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
| Об'єм | 0.315 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |