Запчастина, Сервісний комплектдля ТО
027H7248
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, Сервісний комплектдля ТО
027H7248
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CTR 20 O-ring service kit Multi 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CTR20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 3 ущільнювальні кільця |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.004 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
| Об'єм | 0.198 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428941884 |
| Proposition 65 | No significant risk |