Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, CCMT, Ущільнювальне кільце, сервісний комплект для ТО

027H7230

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: CCMT, Позначення типу: Ущільнювальне кільце, сервісний комплект для ТО, Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір ущільнювальних кілецьCCM(T) 2-42
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCCMT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Кількість на формат упаковки16 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPGL
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Номер досьє SCIPcd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
Позначення типуУщільнювальне кільце, сервісний комплект для ТО
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.018 Кілограм
Bага нетто0.011 Кілограм
Об'єм0.198 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428879446
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми