Danfoss logo
ICS 100-150 function module (only available in overhaul kits)

Комплект для капремонту, Комплект для капремонту

027H7198

Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: ICS 150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір до кап,ремонту ICS 150
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICS 150
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуOverhaul kit
Позначення типуКомплект для капремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект для капремонту
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.5 Кілограм
Bага нетто18.65 Кілограм
Об'єм103.24 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428481403
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми