Комплект для капремонту, Комплект для капремонту
027H7193
Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: ICS 100
027H7193
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір до кап,ремонту ICS 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICS 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.83 Кілограм |
| Bага нетто | 7.63 Кілограм |
| Об'єм | 11.246 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481380 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |