Комплект для ремонту, Комплект для ремонту
027H7192
Позначення типу: Комплект для ремонту, Використання для продукту: ICS 100
027H7192
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до ICS/ICLX 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICS 100 |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для ремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.254 Кілограм |
| Bага нетто | 0.132 Кілограм |
| Об'єм | 1.863 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481304 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |