Danfoss logo
CCM, dimensions

Електричний регулювальний клапан, CCM Actuator

027H7184

Холодоагенти: R744; R134a, Макс. робочий тиск [бар]: 90, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Використання для продуктуCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діап. настр. диф. тиску [бар]50.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²]725.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]90.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]1305 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]50.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPActuator CCM Electric reg. valve
Назва продуктуЕлектричний регулювальний клапан
Номер досьє SCIPa469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
Опис продуктуПривод
Перепадтиску [фунт/дюйм²]725.000 фунт на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуCCM Actuator
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.288 Кілограм
Bага нетто0.929 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми