Danfoss logo
ICLX 65 Top and function module

Запчастина, ICLX 100, Верхня кришка

027H7169

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICLX 100, Позначення типу: Верхня кришка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICLX 100 top cover spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICLX 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуВерхня кришка
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.838 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм17.597 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428895804
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми