Функціональний модуль, ICS 65-40
027H6212
Функціональний модуль, Значення Cv [гал/хв]: 31, Значення Kv [м/год]: 27, Використання для продукту: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Функціональний модуль до ICS 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | ICS / ICSH accessories |
| Використання для продукту | ICF 65-3ICV 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 31.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 27.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі | ВСТАНОВЛЕНО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | ICV Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICS |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | ICS / ICSH spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICS 65-40 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Частини в комплекті | ПрокладкаO-rings |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.932 Кілограм |
| Bага нетто | 2.461 Кілограм |
| Об'єм | 5.187 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |