Danfoss logo
Defrost adaptor kit - plug G3/8 - ICF_027H5547, 027H5548

Запчастина, ICF 50-65, Перехідник 3/8 — 18 NPT для розморожування

027H5548

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 50-65, Позначення типу: Перехідник 3/8 — 18 NPT для розморожування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDefrost adaptor kit - plug NPT - ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF 50-65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки16 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуРозмороження, бічний порт до NPT
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПробка
Позначення типуПерехідник 3/8 — 18 NPT для розморожування
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 - 18 NPT
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.229 Кілограм
Bага нетто0.205 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.257 Літр
EAN/UPC5702428932493