Запчастина, ICF 50-65, Розмороження, зварне з'єднанняDIN
027H5544
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 50-65, Позначення типу: Розмороження, зварне з'єднанняDIN
027H5544
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ніпель M33 до ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICF 50-65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Розмороження, бічні порти DN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Welding connector |
| Позначення типу | Розмороження, зварне з'єднанняDIN |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1" |
| Розмір з'єднання [мм] | 25 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.789 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.813 Літр |
| EAN/UPC | 5702428932738 |