Danfoss logo
ICM / ICS / ICLX spare parts,  Repair kit , Spare part,  027H5228

Запчастина, ICV 50, корпус, Сервісний комплектдля ТО

027H5228

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 50, корпус, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір до ICS 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 50, корпус
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДля вогненебезпечних холодоагентів
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.08 Кілограм
Bага нетто0.026 Кілограм
Об'єм0.095 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428403627
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми