Функціональний модуль, ICS 50-32
027H5211
Функціональний модуль, Значення Cv [гал/хв]: 20, Значення Kv [м/год]: 17, Використання для продукту: ICV 50; ICF 50-4
027H5211
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Функціональний модуль до ICS 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | ICS / ICSH accessories |
| Використання для продукту | ICF 50-4ICV 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 17.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | ICV Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICS |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | ICS / ICSH spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICS 50-32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Частини в комплекті | ПрокладкаO-rings |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.9 Кілограм |
| Bага нетто | 1.048 Кілограм |
| Об'єм | 3.335 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928991 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |