Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, ICV 50, корпус, Верхня кришка, 3 пілоти

027H5171

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 50, корпус, Позначення типу: Верхня кришка, 3 пілоти

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS3 25 Кришка
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 50, корпус
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля вогненебезпечних холодоагентів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуВерхня кришка
Позначення типуВерхня кришка, 3 пілоти
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aRE170
Частини в комплектіБолти

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.216 Kilogram
Bага нетто3.985 Kilogram
Об'єм8.44 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428403689
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми