Комплект для ремонту, Комплект для ремонту
027H5015
Позначення типу: Комплект для ремонту, Використання для продукту: ICLX 50; ICS 50
027H5015
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рем.комплект до ICS/ICLX 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 50ICS 50 |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для ремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 116 Грам |
| Bага нетто | 100 Грам |
| Об'єм | 3.434 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481274 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |